ROTA-S plus 630-252 D15-SFG
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 814264
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 252 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 15
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 15 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 350 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 350.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 256.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação