ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV90°
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852127
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 86 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 140 kN
- Max. aktivační síla: 60 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 35 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 140.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 60.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 35.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod