arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°

ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 1316845

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 104 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 106 kN
  • Max. Betätigungskraft: 46 kN
  • Max. Drehzahl: 2800 1/min
  • Gewicht: 47 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 2800.0
最大把持力 [kN] 106.0
最大作動力 [kN] 46.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.69
重量 [kg] 47.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書