ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°
관통 홀이 있는 파워 선반 척
ID 1348236
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 4죠 쐐기 후크 척
- 관통 구멍: 104 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 최대 클램핑 포스: 105 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 2000 1/min
- 중량: 51 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 105.0 |
| Max. actuating force [kN] | 45.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.71 |
| Weight [kg] | 51.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual