ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°
Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche
ID 1339987
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation 6 mors
- Conception étanche
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 20 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 40 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 55 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 80.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 40.0 |
| Course/mors [mm] | 8.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.71 |
| Poids [kg] | 55.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation
Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.