ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche
ID 1339988
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation 6 mors
- Fliehkraftausgleichsystem
- Conception étanche
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 20 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 40 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 61 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 80.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 40.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 2 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.71 |
| Peso [kg] | 61.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação
Observe o diagrama de força de fixação/RPM
As castanhas marcadas com * no diagrama de força/velocidade de fixação são fixadas na versão de placa com compensação de força centrífuga.