KSP3 100-AS-PM-BWA
Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system
ID 1479155
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Standard stroke
- Clamping force amplification/external securing
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Jaw quick-change
- Dimensions: 100 x 100 x 88 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 18 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 2.5 - 6.5 kN
- Stroke per jaw: 2 mm
- Max. jaw height: 27 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 1000 cm³
- Closing/opening time: 0.2 s
- Weight: 4 kg
Specifiche tecniche
| Course par mors [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 18.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 2.5 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 6.5 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 27.0 |
| Distance H [mm] | 14.5 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 1000.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.2 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée