arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSF3-F 200-Z

KSF3-F 200-Z

Morse automatiche a molla a 2 ganasce

ID 1514337

Tempo di consegna su richiesta
Morsa automatica a molla standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Con ganascia fissa
  • Corsa standard
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Campo di serraggio: 26 - 35 kN
  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Altezza max. ganasce: 100 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione di apertura: 6 - 9 bar
  • Consumo d'aria per corsa: 2550 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.2 s
  • Peso: 24 kg
Corsa per griffa [mm] 8.0
Forza di serraggio min. [kN] 26.0
Forza di serraggio max. [kN] 35.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 100.0
Distanza H [mm] 30.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 2550.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.2
Peso [kg] 24.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)