arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Descubra Robot PLUS

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción. Ofrece una amplia gama de sistemas de cambio de herramienta, unidades de compensación y sensores de fuerza/torque, desarrollados sobre la base de décadas de experiencia.
Con SCHUNK como socio, se beneficiará de una combinación de productos de alta calidad y un soporte completo y fiable para impulsar y hacer avanzar sus proyectos de automatización en todo el mundo.

Sistema automático de cambio de herramienta CPS

El CPS, compuesto por una herramienta y un cabezal intercambiables, es ideal para cambiar los efectores finales. Los ciclos de cambio rápidos aumentan la flexibilidad del sistema, minimizan los tiempos de inactividad y optimizan el aprovechamiento de la máquina.

Detalles del producto

Ventajas:

  • Compatibilidad de extremo a extremo: Las aplicaciones existentes pueden ampliarse fácilmente con el sistema CPS y sustituirse 1:1 gracias a la compatibilidad total con los cabezales y adaptadores de cambio rápido SWS​
  • Selección óptima del tamaño: Con 18 tamaños disponibles, el CPS posibilita una amplia gama de aplicaciones​
  • Transferencia de medios versátil: La amplia gama de modulos de señales, neumáticos, de fluidos y de comunicación amplía los posibles usos del sistema de cambio de herramienta.

Sistema automático de cambio de herramienta CPB​

El CPB, compuesto por cabezal y herramienta intercambiables, ofrece la máxima flexibilidad y fiabilidad del proceso. Su robusto mecanismo de bloqueo y su versátil transferencia de medios permiten un cambio eficaz de herramienta, reducen los tiempos de inactividad y aumentan la productividad de su sistema.

Detalles del producto

Ventajas:

  • Mecanismo de bloqueo de eficacia probada​: El mecanismo de pasador de unión positiva y autorretención, fabricado en acero inoxidable templado al vacío, ofrece máxima estabilidad y una larga vida útil​​
  • Suministro de energía integrado​: Las conducciones neumáticas garantizan un suministro fiable de los módulos de manipulación y las herramientas y son también adecuadas para la transmisión de vacío​​
  • Montaje sencillo​: La interfaz ISO integrada en el lado del robot y de la herramienta permite un montaje rápido y reduce el esfuerzo invertido en la puesta en marcha​

Sistema manual de cambio de herramienta CMS

El sistema de cambio manual CMS convence por su facilidad de uso, diversidad de módulos y amplia gama de accesorios. Puede utilizarse tanto en robots como en aplicaciones estacionarias, allá donde sea relevante el cambio de herramientas.

Detalles del producto

Ventajas:

  • Mayor seguridad de los procesos: Mediante el bloqueo integrado y el control de presencia en todos los tamaños ​
  • Pasos neumáticos integrados: Todas los pasos pueden utilizarse tanto radial como axialmente para sistemas neumáticos y de vacío​
  • Unión roscada directa para módulos eléctricos, neumáticos y de fluidos: Permite una transmisión de energía versátil para controlar una amplia gama de herramientas

Obsah bude brzy k dispozici

Unidades ecualizadoras modulares AGM

La familia de productos AGM desempeña un papel decisivo en la compensación de imprecisiones y tolerancias en los procesos automatizados. En aplicaciones robóticas, la cartera de productos de equilibrado ofrece soluciones versátiles para optimizar la fiabilidad de los procesos y proteger los robots y componentes contra el desgaste.

Detalles del producto

Ventajas:

  • Amplia gama de cargas útiles: Las unidades AGM pueden manipular cargas desde unos pocos gramos hasta más de 400 kg
  • Sin compromisos con el contorno perturbante: Con 23 tamaños, la familia de productos AGM ofrece siempre la unidad correcta para una amplia gama de aplicaciones
  • Siempre el comportamiento de equilibrado correcto: La amplia cartera permite equilibrar en las direcciones XY, Z, W, XYZ y WZ

Sensor de fuerza/torque FTS​

El sensor de fuerza/torque de 6 ejes FTS combina la máxima precisión, flexibilidad y fiabilidad. Aunque se trate de control de calidad, supervisión de procesos o procesos de rectificado y ensamble, la gama AGV garantiza la máxima eficacia y fiabilidad de los procesos de automatización.

Detalles del producto

Ventajas:

  • Máxima precisión: Las galgas extensiométricas de resistencia del FTS registran la deformación mecánica del cuerpo del sensor y la convierten en señales de alta precisión en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Integración perfecta: La caja de interfaz con interfaces EtherNet/IP, EtherCAT y PROFINET permite una conexión sencilla y flexible a las topologías de red del cliente​
  • Puesta en marcha intuitiva: El centro de control de SCHUNK simplifica la puesta en marcha con una interfaz fácil de usar y crea sinergias con otros productos de SCHUNK