KSP3-LH 100-AS
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
ID 1409302
Prensa de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 100 x 100 x 69,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 8 kN
- Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 1 - 2.5 kN
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 3 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 1000 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.2 s
- Peso: 4 kg
Specifiche tecniche
| Carrera por mordaza [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 8.0 |
| Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] | 1.0 |
| Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] | 2.5 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Distancia H [mm] | 16.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)