arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3 100-Z-PM

KSH3 100-Z-PM

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

ID 1463174

Low stock
Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 18 kN
  • Stroke per jaw: 2 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 60 bar
  • Oil consumption per double stroke: 30 cm³
  • Closing/opening time: 1 s
  • Weight: 5 kg
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 18.0
Min. provozní tlak [bar] 10.0
Max. provozní tlak [bar] 60.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 16.0
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] 30.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).