KSG VS 125
Morsa NC
ID 1405571
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Con ganasce base reversibili combinate
- Regolazione continua della forza di serraggio
- Adatto a VERO-S
- Dimensioni: 125 x 390 x 140 mm
- Larghezza delle ganasce: 125 mm
- Forza di serraggio: 4 - 40 kN
- Peso: 34 kg
Specifiche tecniche
Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
---|---|
Larghezza delle ganasce [mm] | 125.0 |
Forza di serraggio min. [kN] | 4.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 40.0 |
Peso [kg] | 34.0 |
La fornitura comprende
Morsa con 2 ganasce reversibili combinate comprese staffe di serraggio, leva di bloccaggio, istruzioni per l'uso