SRK-SM 90
扇形软爪,钢制
IDnr. 136150
SRK-SM 90, 扇形软爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 十字槽
- 槽宽度: 12 mm
- 通道宽度: 5 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technische gegevens
| 产品组 | 扇形软爪,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 12.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 5.0 |
| 宽度 B [mm] | 70.0 |
| 宽度 B1 [mm] | 20.0 |
| 高度 H [mm] | 30.0 |
| 高度 H1 [mm] | 25.0 |
| 高度 H2 [mm] | 22.0 |
| 长度 L [mm] | 40.0 |
| 孔距 a [mm] | 20.0 |
| 螺钉 | M6 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/套 [kg] | 1.1 |