SZIJ 25-4
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 179121
SZIJ 25-4, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 16.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 58.0 |
| Longitud L [mm] | 70.5 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 30.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 2.2 |