arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA 40-18h6

SPA 40-18h6

夹持销

ID 1398330

标准定位销

产品特性:
  • 具有缩小定心直径的定位销
  • 定心销
技术参数:
  • 定心直径: 18h6
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
Houdkracht M12 [kN] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Variantuitvoering Centreerringen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempen, zonder bevestigingsschroef