arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPA-B 40

SPA-B 40

클램핑 핀

ID 1398345

재고 있음
클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 관통 구멍이 있는 클램핑 핀
  • 센터링 핀
기술 데이터:
  • 센터링 직경: 25h6
  • 유지력 M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 중량: 0.3 kg
유지력 M16 [kN] 75.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
이형 센터링 핀
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 조절 나사 미포함