SPA-T 40-18g6
Upínací čepy
ID 1398459
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep pro montáž do drážky
- Středicí čepy
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Varianta | Středicí čepy |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy