arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPB 40-16h6 Ilustração semelhante

SPB 40-16h6

Pinos de fixação

ID 1398326

In stock
Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pino de fixação com diâmetro de centralização reduzido
  • Pino de posicionamento
Dados técnicos:
  • Diâmetro de centralização: 12h6
  • Força de retenção M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Força de retenção M12 [kN] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Variante Pino de posicionamento
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
Pino de fixação, sem parafuso de fixação