WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207680
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con angolo di 25° arrotondato
- Diametro di serraggio: 7 mm
- Lunghezza: 51 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S smussatura 25° |
Diametro di serraggio D1 | 7 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 16 |
L10 [mm] | 10 |
Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con angolo di 25° arrotondato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta