NSE-HT mini 88-20-V1
Upínací moduly pro vysoké teploty
ID 1460874
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Pro aplikace při vysokých teplotách
- Funkce turbo
- 1cestná protizkrutová ochrana
- Rozměry: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Přítlačná síla: 0.5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 2.5 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 1 kg
Technické údaje
| Diameter [mm] | 88.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 0.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 2.5 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Max. actuation temperature [°C] | 200.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 1.0 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without indexing pins