arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-M mini 90-V1

NSE-M mini 90-V1

Moduli di serraggio

ID 435145

Disponibile in magazzino
Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema con serraggio manuale
  • Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø90 x 20 mm
  • Forza traente: 1 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Coppia di azionamento: 10 Nm
  • Peso: 1 kg
Diametro [mm] 90.0
Forza traente [kN] 1.0
Coppia di sbloccaggio [Nm] 10.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.0

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio