NSE3 99-V1
클램핑 모듈
ID 1440336
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø99 x 56 mm
- 풀다운 포스: 5 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 18 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 2.4 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 5.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 18.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.4 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio