arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PAL S 199 x 199

PAL S 199 x 199

クランピングパレット (クランピングデバイスなし)

Identifikačné číslo 471016

Na sklade
クランピングパレット標準

特長:
  • 顧客側仕上げの上側
  • ボトム 1 方向クランプピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
テクニカルデータ:
  • 寸法: 199 x 199 x 20 mm
  • 材質: 鋼鉄
  • 平行度: 0.02 mm
  • 重量: 6.4 kg
長さ [mm] 199.0
幅 [mm] 199.0
高さ H [mm] 20.0
材質 鋼鉄
平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 6.4

納品内容
クランプパレット、クランプピン、割り出しピン、アルミハンドル