NSL3 200
클램핑 스테이션
ID 1323569
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 양방향 NSE3 138
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 치수: 399 x 199 x 60 mm
- 풀다운 포스: 16 kN
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 16.9 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 399.0 |
| 풀다운 포스 [kN] | 16.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 16.9 |
제공 범위
클램핑 스테이션, 실링 니플, 방진 캡, 사용 설명서, 클램핑 핀 없음, 원통형 클램프 없음