arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-A1-050 430 x 315

MFRS-A1-050 430 x 315

Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar

N.º de identificação 423411

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2025-07-01
  • Sustituido por: 1594944
Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 430 x 315 x 66 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 24 (rosca de polo M8)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 3.93 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 94.2 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 65 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 94.0
Número de polos 24.0
Conexión 4-PIN
Número de canales 1.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 8.0
Peso [kg] 65.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos