arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFRS-A1-070 600 x 600

MFRS-A1-070 600 x 600

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 423432

En stock
Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de démagnétisation
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 600 x 600 x 66 mm
  • Taille des pôles: 70 x 70 mm
  • Nombre de pôles: 36 (pôle filetage M10)
  • Force de maintien max. par pôle: 7.7 kN
  • Force de maintien totale max.: 272.2 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 165 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: A (position standard)
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [kN] 277.0
Nombre de pôles 36.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 16.0
Poids [kg] 165.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle