arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SPW Ø25 Illustration similar

TENDO SPW Ø25

Clamping force test piece

ID 200028

Disponibile in magazzino
TENDO SPW Ø25, Clamping force test piece
  • Diameter: 25 mm
  • Length L1: 80 mm
D1 25 mm
L1 [mm] 80.0
Weight [kg] 0.2
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS