GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
ID 217988
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Diametro esterno: 1 1/4"
- Lunghezza: 60.5 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
| Diametro esterno D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60,5 mm / 2.4" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta