GZB-S Ø8 Ø2.5 PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 206252
GZB-S Ø8 Ø2.5 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 2.5 mm
- Diametro esterno: 8 mm
- Lunghezza: 37 mm
Specifiche tecniche
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 8 PK |
| Spanndurchmesser D1 | 2.5 mm |
| Außendurchmesser D2 | 8 mm |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 37 mm / 1.5" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 37.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich