TENDO P SK 30 Ø6x55
Mandrino idraulico
ID 204931
TENDO P SK 30 Ø6x55, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: SK 30
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 16 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | SK 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 23.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Struttura corta e sottile
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta