arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Turn DKE Ø1 類似のイラスト

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49

油圧拡張ツールホルダー

ID 28003530

Disponibile in magazzino
TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Turn
  • ツールバーインターフェース: DKE
  • クランプ径: 1/2"
  • 突出長さ: 19.5 mm
  • 最小トルク: 75 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Turn
ツールバーインターフェース DKE
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.4
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M22x1
最小トルク [Nm] 75.0
重量 [kg] 0.35
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
DIN 69880 E1、 E2、内部クーラント供給用
円筒シャンク付き旋削ツール用

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。