TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59
Mandrino idraulico
N.º de identificação 216406
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Turn
- Attacco portautensile: DKE
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 19.5 mm
- Coppia min.: 280 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Attacco portautensile | DKE |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D5 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 39.1 |
| L [mm] | 78.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 21.5 |
| G | M18x1 |
| Coppia min. [Nm] | 280.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
ISO 69880 forma E1 e E2 per adduzione interna del refrigerante
Per la tornitura di utensili con gambo cilindrico
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta