TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
Mandrino idraulico
N.º de identificação 216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Turn
- Attacco portautensile: DSE
- Versione con due viti di attuazione per serraggio interno/esterno
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 18 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 220 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Attacco portautensile | DSE |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 220.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione con due viti di attuazione per serraggio interno/esterno
Versione
Completamente cilindrico per utensili motorizzati
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta