arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65 Illustration similar

TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65

Hydraulic expansion toolholder

ID 206804

Disponibile in magazzino
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 65 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C4
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 39.5
D6 [mm] 32.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 110.0
Poids [kg] 0.65
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande