KLM 300-H200-SD
ID 314564
- 최대 스트로크: 200 mm
Technical details
| 스트로크 [mm] | 200.0 |
|---|---|
| 연장 포스 [N] | 753.0 |
| 수축 포스 [N] | 633.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.03 |
| 피스톤 지름 [mm] | 40.0 |
| 바 지름 [mm] | 16.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] | 12.57 |
| 전체 길이 [mm] | 524.0 |
| IP 보호등급 | 50 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 6 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 1999 |
| 중량 [kg] | 9.7 |
| 드라이브 컨셉 | 피스톤 로드 실린더 |
| 길이 X [mm] | 524.0 |
| 너비 Y [mm] | 105.0 |
| 높이 Z [mm] | 85.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 72.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 350.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 350.0 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 61.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 2490.0 |
| 방진 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘과 모멘트는 단일 하중의 최대값입니다. 둘 이상의 힘 또는 토크가 동시에 발생하는 경우 Toolbox를 사용해 애플리케이션 사례를 계산할 수 있습니다. Fy 힘은 Toolbox로만 계산할 수 있습니다.
General notes about the series
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.
Travel times
are pure movement times of the slide or the base body. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not a part of this and are to be considered when cycle times are calculated.
Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be shortened on both sides by the shock absorbers.
Layout or control calculation
For configuration or control calculation of the units, we recommend to use our Toolbox software, which is available online. Verifying the sizing of the selected unit is absolutely necessary, as otherwise overloading may occur.
Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Guidance
Ball bushing guide
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Scope of delivery
Shock absorber and driver for proximity switch
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request