arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CMS 050-K

CMS 050-K

Manuální výměnný systém

ID 1545289

Tempo di consegna su richiesta
Manuální výměnný systém CMS, Velikost: 050, Manuální výměnná hlava, manuální

  • Monitorování zdvihu pístu: volitelný
  • Počet průchodů médií: 6
  • Max. síla Fz : 900 N
  • Max. celkové užitečné zatížení: 11 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 11.0
Monitorování uzamčení volitelný
Monitorování přítomnosti nástroje volitelný
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 0.27
Počet pneumatických průchodů 6.0
Přívody pro radiální použití 6.0
Závitová přípojka vzduchu pneumatického průchodu (radiální) M5
Připojovací příruba na straně robotu ISO 9409-1-50-4-M6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Schéma šroubování S7
max. statická tahová síla Fz [N] 900.0
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] 35.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 27.0
Max. statický moment Mx/My [Nm] 75.0
Max. statický moment Mz [Nm] 135.0
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky

Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců