arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS 210-K-S

CPS 210-K-S

N.º de identificação 1613303

Trocadores automáticos de ferramentas CPS, Tamanho: 210, Cabeça de troca, pneumático

  • Detecção de bloqueio: integrado
  • Força Fz máx.: 31000 N
バージョン 標準バージョン
ロック検出 内蔵
ロック力 [N] 31000.0
ばね力 (作動ピストン) [N] 378.0
繰り返し精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 5.8
ロック時の最大距離 [mm] 2.0
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 2
最大許容角度オフセットXY [°] ± 0.7
最大許容角度オフセット Z [°] ± 1
ロボット側接続 ISO 9409-1-125-10-M10
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 7.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ネジ接続の図 L1側 A、L側 B/C/D
取り付け面 コントロールモジュール サイド A
開時間 [s] 0.1
閉時間 [s] 0.3
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 314.0
動的最大モーメント Mx [Nm] 3500.0
動的最大モーメント My [Nm] 3500.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 1800.0
静的最大モーメント Mx [Nm] 10500.0
静的最大モーメント My [Nm] 10500.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 5400.0
力 Fx max. [N] 23500.0
力 Fy 最大 [N] 23500.0
力 Fz 最大 [N] 31000.0
力 Fx 最大 動的 [N] 7800.0
力 Fy 最大 動的 [N] 7800.0
力 Fz 最大 動的 [N] 10500.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって