SWA-076-000-000
ID 302391
- Numero dei passaggi fluidi: 5
- Carico utile totale max.: 100 kg
Specifiche tecniche
| Charge recommandée [kg] | 100.0 |
|---|---|
| Moment Mx max. [Nm] | 1626.0 |
| Moment My max. [Nm] | 1626.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 2103.0 |
| Force de verrouillage [N] | 12000.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.015 |
| Poids [kg] | 1.43 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 2.0 |
| Filet d'accouplement d'air passage pneumatique | 5x G3/8" |
| Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] | ± 1 |
| Décalage angulaire max. autorisé [°] | ± 1 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.9 |
| Diamètre D [mm] | 160.0 |
| Hauteur Z [mm] | 30.9 |
| Schéma de vissage | 2 x J |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
billes de verrouillage actionnées par piston pour le verrouillage
Transmission de fluides
variable par l'ajout de modules de passages d'énergie, selon la taille du de l'unité
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande