DDF-I-050-S-V1-P1
ID 325062
- Nombre de passages de fluide: 1
- Nombre de passages électriques: 4
- Poids de pièce recommandé: 20 kg
- Force Fz max.: 800 N
- Force Fd max.: 4000 N
Specifiche tecniche
| Charge recommandée [kg] | 20.0 |
|---|---|
| Vitesse d'entraînement max. [1/min] | 120.0 |
| Vitesse de rotation max. [°/s] | 720.0 |
| Couple permanent [Nm] | 2.5 |
| Couple de desserrage [Nm] | 3.5 |
| Mouvement de rotation [°] | > 360 |
| Poids [kg] | 1.9 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Nombre de passages pneumatiques | 1.0 |
| Nombre de passages pneumatiques | 1.0 |
| Pression max. par raccord [bar] | 10.0 |
| Débit à 6 bars (par canal) [l/min] | 500.0 |
| Tension [V DC] | 48.0 |
| Intensité [A] | 0.5 |
| Tension [V DC] | 48.0 |
| Intensité [A] | 4.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 60.0 |
| Moment My max. [Nm] | 60.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
| Force Fz max. [N] | 800.0 |
| Force Fd max. [N] | 4000.0 |
| Force latérale max. Fq max. [N] | 200.0 |
Suivant la cas, cela peut ne pas répondre complémentent aux normes de câble de signaux d'installations en BUS. De plus, ni le temps de transmission du signal ni l'amortissement du signal ne peuvent être définis avec exactitude (voir la notice d'utilisation pour les détails).
Pour une transmission optimale des signaux PROFIBUS, les mesures suivantes sont conseillées :
Carichi max.
Carichi max.
Si tratta della somma massima di tutti i carichi utili (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, arresti di emergenza, ecc.) che possono agire sul distributore rotante senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Attacco
Interfaccia standardizzata ISO 9409 (lato robot)
Trasmissione fluidi
Segnali pneumatici, di vuoto e bus
Corpo
Lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro
La fornitura comprende
Istruzioni d'uso e manutenzione, certificato del produttore
Garanzia
24 mesi