arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-R17-A Abbildung ähnlich

SWO-R17-A

Elektrisches Durchführungsmodul

Ident.-Nr. 9941386

Auf Lager
Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: R26, Schnellwechseladapter, Adapterseite

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 17
Passend an Schnellwechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.19
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP65 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 17.0
Nennstrom [A] 3.0
Wechselstrom [V AC] 250.0
Elektrischer Anschluss Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig
Abgang elektrischer Anschluss radial
Besondere Eigenschaften Zweitastcodierschalter zur Werkzeugkodierung für 0-99 Werkzeuge.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.