arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-R32W-K Podobné zobrazení

SWO-R32W-K

Modul pro průchod elektrických signálů

ID 9942418

Disponibile in magazzino
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: R32, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru

  • Počet elektrických průchodů: 32
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.29
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 32.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Střídavý proud [V AC] 250.0
Elektrické připojení Konektor se závitem Amphenol PT, 36kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Dva integrované kabely M8 s rovnými zásuvkami (s kódováním A, 3pólové), pro připojení zamykacího a odemykacího snímače.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.