arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PPU-E 30-H270-V100-03-PF4 Illustrazione simile

PPU-E 30-H270-V100-03-PF4

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Unità lineare Pick & Place PPU-E, Dimensioni: 30, elettrico, Azionamento lineare diretto, Versione con 4 valvole integrate e 4 collegamenti sensore, cavo ibrido

  • Corsa orizzontale [asse Y]: 270 mm
  • Corsa verticale [asse Z]: 100 mm
  • Peso del pezzo: 3 kg
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa orizzontale [asse Y] [mm] 270.0
Corsa verticale [asse Z] [mm] 100.0
Forza motrice max. [asse Y] [N] 400.0
Forza nominale [asse Y] [N] 150.0
Forza motrice max. [asse Z] [N] 550.0
Forza nominale [asse Z] [N] 195.0
Peso del pezzo [kg] 3.0
Precisione di ripetibilità [asse Y] [mm] 0.01
Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] 0.01
Corrente max. [asse Y] [A] 8.0
Corrente di arresto [asse Y] [A] 1.8
Corrente max. [asse Y / Z] [A] 12.0
Corrente di arresto [asse Z] [A] 3.2
Temperatura ambiente min. [°C] 10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Peso [kg] 23.0
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa Sin/Cos 1Vss
Numero dei passaggi fluidi 4.0
Numero di collegamenti elettrici lato uscita 4.0
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 73.0
Lunghezza X [mm] 113.0
Larghezza Y [mm] 335.0
Altezza Z [mm] 612.1
Coppia Mx max [Nm] 24.0
Coppia My max. [Nm] 6.0
Coppia Mz max [Nm] 50.0
Forza Fx max [N] 50.0
Forza Fy max [N] 400.0
Forza Fz max [N] 550.0
Versione con 4 valvole integrate

Informazioni generali sulla serie

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.