arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPR-048-P15 Illustrazione simile

OPR-048-P15

ID 321344

Disponibile in magazzino
Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 048, con ritorno a molla, Ripristino: automatisch

  • Deviazione rotatoria: ± 20 °
  • Forza Fd max.: 440 N
  • Forza di sgancio molla: 72 N
Deviazione assiale [mm] 5.1
Deviazione angolare [°] ± 13
Deviazione rotatoria [°] ± 20
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 3.6
Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] 3.5
Forza di sgancio min., assiale Fd [N] 168.0
Forza max. Fd [N] 440.0
Forza di sgancio molla [N] 72.0
Coppia di rilascio molla, angolare [Nm] 1.3
Coppia di rilascio molla, rotatorio [Nm] 1.2
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.025
Sensibilità [mm] 0.5
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.4
Pressione di esercizio max. [bar] 5.2
Peso [kg] 0.25
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 48.0
Altezza Z [mm] 39.0
Coppia Mx max [Nm] 6.0
Coppia My max. [Nm] 6.0
Coppia Mz max [Nm] 6.9

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
内蔵シリンダーピストン

納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月