arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-F-XY-040-1 图片仅供参考

AGE-F-XY-040-1

补偿单元

ID 324920

Scorte limitate
补偿单元 AGE-F, 尺寸: 040, 无锁定

  • XY 补偿: ± 2 mm
  • 工件重量: 4 kg
  • 最小弹簧复位力: 3 N
  • 最大弹簧复位力: 5 N
  • 力 Fz max.: 200 N
  • 力 Fd 最大: 500 N
Compensación XY [mm] ± 2
Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] 4.0
Mín. fuerza de introducción con resorte integrado [N] 3.0
Máx. fuerza de introducción con resorte integrado [N] 5.0
Índice de resorte [N/mm] 0.5
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Peso [kg] 0.23
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 80.0
Diámetro D [mm] 55.0
Altura Z [mm] 32.0
Momento Mx máx. [Nm] 4.4
Momento My máx. [Nm] 4.4
Momento Mz máx. [Nm] 8.0
Fuerza Fz máx. [N] 200.0
Fuerza máx. Fd [N] 500.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Sistema de guía
guía de rodillos transversales suaves

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
retorno por muelle con fuerzas

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses