arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-Z 2-050-1 Abbildung ähnlich

AGE-Z 2-050-1

Ident.-Nr. 324453

Auf Lager
Ausgleichseinheit Z AGE-Z 2, Baugröße: 50, mit Verriegelung

  • Ausgleichsweg Z: 8 mm
  • Werkstückgewicht: 5 kg
  • Kraft Fz max.: 200 N
  • Kraft Fd max.: 800 N
  • Max. Federkraft: 40 N
Ausgleichsweg Z [mm] 8.0
Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] 5.0
Verriegelungskraft eingefahren bei 6 bar [N] 300.0
Verriegelungskraft ausgefahren bei 6 bar [N] 500.0
Min. Federkraft [N] 20.0
Max. Federkraft [N] 40.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-50-4-M6
Eigenmasse [kg] 0.55
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Länge X [mm] 64.0
Breite Y [mm] 64.0
Höhe Z [mm] 53.0
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment My max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 20.0
Kraft Fz max. [N] 200.0
Max. Kraft Fd [N] 800.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Sistema di guide
Cuscinetti a sfera senza gioco

Monitoraggio
mediante interruttore magnetico o sensore induttivo di prossimità

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato

La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi