AGE-Z 2-080-2
ID 324484
Prodotti alternativi:
- Corsa di compensazione Z: 10 mm
- Peso del pezzo: 12 kg
- Forza Fz max: 500 N
- Forza Fd max.: 1500 N
- Forza max. prodotta dalla molla: 120 N
Specifiche tecniche
| Ausgleichsweg Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 12.0 |
| Verriegelungskraft eingefahren bei 6 bar [N] | 1450.0 |
| Verriegelungskraft ausgefahren bei 6 bar [N] | 1500.0 |
| Min. Federkraft [N] | 90.0 |
| Max. Federkraft [N] | 120.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Eigenmasse [kg] | 1.7 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Länge X [mm] | 105.0 |
| Breite Y [mm] | 105.0 |
| Höhe Z [mm] | 65.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 30.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 80.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 500.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 1500.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Lastdiagramm
Auslenkung
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Lastdiagramm
Auslenkung
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
spielfreie Kugelführungen
Überwachung
durch Magnetschalter oder Induktive Näherungsschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate