TCU-P-050-3-OV
ID 324757
Unità di compensazione della tolleranza TCU-P, Dimensioni: 050, senza bloccaggio, Collegamento diretto con*: PGN-plus 50
- Forza Fd max.: 500 N
Specifiche tecniche
| Bloccaggio | senza bloccaggio |
|---|---|
| Durezza dell'elastomero [Shore] | 68.0 |
| Deviazione X [°] | ± 1 |
| Deviazione Y [°] | ± 1 |
| Deviazione Z [°] | ± 1.5 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Forza max. Fd [N] | 500.0 |
| Collegamento diretto con* | PGN-plus 50 |
| Lunghezza X [mm] | 30.0 |
| Larghezza Y [mm] | 42.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 15.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 5.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 15.0 |
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio
寸法と最大荷重
偏差
Massima deviazione
寸法と最大荷重
アンロック状態では力とトルクが最大値で、同時に発生することがあります。ロック状態では重量と加速によってもたらされた加重のみが許容されます。
偏差
重心までの長さ (L) により異なる偏差 (fa)
Massima deviazione
Deviazione 'fa' in funzione della lunghezza 'L' rispetto al centro di compensazione
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
モニター
マグネットスイッチで
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
材質
エラストマー材
ハウジング
アルミ合金
納品内容
ロボット側取付けネジ
保証
24 カ月