TCU-P-100-2-MV
N.º de identificação 324808
- Peso de la pieza: 11 kg
- Fuerza Fz máx.: 200 N
- Fuerza Fd máx.: 2000 N
Detalhes técnicos
| Bloqueo | con mecanismo de bloqueo |
|---|---|
| Dureza del elastómero [Shore] | 68.0 |
| Desviación X [°] | ± 1 |
| Desviación Y [°] | ± 1.5 |
| Desviación Z [°] | ± 1.2 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.05 |
| Peso [kg] | 0.27 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Momento de bloqueo Mx [Nm] | 15.0 |
| Momento de bloqueo My [Nm] | 8.0 |
| Momento de bloqueo Mz [Nm] | 25.0 |
| Fuerza de bloqueo Fz [N] | 200.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 2000.0 |
| Conexión directa* | PGN-plus 100 |
| Longitud X [mm] | 50.0 |
| Anchura Y [mm] | 81.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 60.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 25.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 60.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afwijking
Diagrama de carga
Maximale uitwijking
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De krachten en koppels zijn maximumwaarden in ontgrendelde toestand en kunnen tegelijkertijd optreden. In vergrendelde toestand zijn alleen de belastingen als gevolg van het gewicht en de versnelling toelaatbaar.
Afwijking
Uitwijken (fa) afhankelijk van de lengte (L) tot het zwaartepunt
Diagrama de carga
- Eixo X:
- Max. afstand
- Eixo Y:
- Max. handlingsgewicht
Maximale uitwijking
Uitwijken (fa) afhankelijk van de lengte (L) tot het zwaartepunt
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Bewaking
via magneetschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiaal
Elastomeermateriaal
Behuizing
Aluminiumlegering
Levering
Montageschroeven robotzijde
Garantie
24 maanden