arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TCU-P-200-3-MV Podobné zobrazení

TCU-P-200-3-MV

ID 324864

Jednotka pro vyrovnávání tolerancí TCU-P, Velikost: 200, se zamykáním, Přímá připojení s*: PGN-plus 200

  • Hmotnost obrobku: 50 kg
  • Max. síla Fz : 700 N
  • Max. síla Fd: 5000 N
Bloccaggio con bloccaggio
Durezza dell'elastomero [Shore] 68.0
Deviazione X [°] ± 1
Deviazione Y [°] ± 2
Deviazione Z [°] ± 1.5
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Peso [kg] 1.3
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Coppia di bloccaggio Mx [Nm] 50.0
Coppia di bloccaggio My [Nm] 25.0
Coppia di bloccaggio Mz [Nm] 75.0
Forza di bloccaggio Fz [N] 700.0
Forza max. Fd [N] 5000.0
Collegamento diretto con* PGN-plus 200
Lunghezza X [mm] 100.0
Larghezza Y [mm] 154.0
Coppia Mx max [Nm] 200.0
Coppia My max. [Nm] 80.0
Coppia Mz max [Nm] 140.0
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliníková slitina

Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu

Záruka
24 měsíců