TCU-P-200-3-OV
ID 324865
公差補正ユニット TCU-P, サイズ: 200, ロックなし, 直接接続 *: PGN-plus 200
- 力 Fd 最大: 5000 N
Specifiche tecniche
| ロック | ロックなし |
|---|---|
| エラストマーの硬度 [Shore] | 68.0 |
| 偏差 X [°] | ± 1 |
| 偏差 Y [°] | ± 2 |
| 偏差 Z [°] | ± 1.5 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 最大力 Fd [N] | 5000.0 |
| 直接接続 * | PGN-plus 200 |
| 長さ X [mm] | 100.0 |
| 幅 Y [mm] | 154.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 200.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 80.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 140.0 |
* 同じネジ接続図の他のグリッパーにも適合
寸法と最大荷重
偏差
荷重チャート
最大偏差
寸法と最大荷重
アンロック状態では力とトルクが最大値で、同時に発生することがあります。ロック状態では重量と加速によってもたらされた加重のみが許容されます。
偏差
重心までの長さ (L) により異なる偏差 (fa)
荷重チャート
- Asse X:
- 最大距離
- Asse Y:
- 最大ハンドリング荷重
最大偏差
重心までの長さ (L) により異なる偏差 (fa)
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
モニター
マグネットスイッチで
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
材質
エラストマー材
ハウジング
アルミ合金
納品内容
ロボット側取付けネジ
保証
24 カ月